Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

全新双向延伸支臂具有多种简便的安装方式以及更长的行程

全新双向延伸支臂具有多种简便的安装方式以及更长的行程

索斯科的 AV 显示屏支臂系列再添全新解决方案,可以对高度进行调节,并且有多种安装方式可供选择。AV-D32 高度可调支臂(W 系列)可以根据用户的偏好对显示屏高度进行精准的调节,并且实现直观的定位,无需额外的锁定机制进行固定。

 

索斯科 AV 支臂系列的新产品适用于更多需要延长伸展范围和行程,并且提升位置稳定性的应用环境。这款 W 系列支臂具有两种倾斜扭矩选项,分别是恒定倾斜扭矩和平衡倾斜扭矩,因此其设计具有极大的灵活性,可以适应各种显示屏定位应用环境的独特需求。

 

AV-D32 和 AV-D40 系列显示屏支臂采用坚固的底座设计,可以承受震动、按压力和重载荷,确保大型显示屏在移动到所需位置后能够保持不动。此外,新款支臂具有灵活的设计,在不使用时可以将其折叠,使之与墙壁齐平。

 

索斯科的全新 AV-D32 和 AV-D40 显示屏支臂系列还具有新的安装方式,只需一人即可将显示屏支臂安装到柱杆或 DIN 轨道上,并且无需使用任何工具。显示屏组件同样可以轻松地从柱杆或轨道上拆下,同时其独特的“先按压,再旋转”两步机制可以防止意外脱落。

 

索斯科 AV 系列的新产品适合使用在医疗和工业设备等领域的各种应用环境中提供稳定的定位性能。这些产品免除频繁的维护和调整,能够轻松实现指尖定位,并且具有更长的使用寿命,经测试验证可进行 20,000 次循环操作。

查看其他